20758530
20758530
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 4.823,6033 Ft |
| 100 - 199 | 4.342,0661 Ft |
| 200 - 499 | 3.860,5289 Ft |
| 500 + | 3.374,876 Ft |
| d1 | M16 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| A/F | 14.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Fej típusa | Gombfej |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz