Menü Keresés

Átvezető-szorítógyűrűk - egy oldalú kivágás

Raktáron

Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatátmérő Belső átmérő Panelvastagság Megveszem
24,5617 Ft - 24,5617 Ft 17300 Raktáron
4.1 mm
0.8 mm
30,7226 Ft - 30,7226 Ft 20000 Raktáron
8.0 mm
1.5 mm
27,5188 Ft - 33,3512 Ft 23820 Raktáron
11.0 mm
1.5 mm
34,5835 Ft - 41,292 Ft 65800 Raktáron
16.0 mm
1.5 mm
24,5617 Ft - 24,5617 Ft 77069 Raktáron
6.4 mm
1.5 mm
23,1104 Ft - 27,3683 Ft 39200 Raktáron
9.5 mm
1.5 mm
35,446 Ft - 39,3205 Ft 33000 Raktáron
18.4 mm
1.5 mm
45,8238 Ft - 45,8238 Ft 5900 Raktáron
20.5 mm
1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 4.1 mm TPE

10002612

Ártartomány
24 Ft - 24 Ft

Készletszintek
17300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Teljes átmérő
    9.4 mm
  • Teljes magasság
    3.6 mm
  • Panelvastagság
    0.8 mm
Membrános átvezetőgyűrű 8.0 mm TPE

10002643

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
20000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    17.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 11.0 mm TPE

10002650

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
23820 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    11.0 mm
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm TPE

10002599

Ártartomány
41 Ft - 34 Ft

Készletszintek
65800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Teljes átmérő
    25.4 mm
  • Teljes magasság
    7.0 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Ártartomány
24 Ft - 24 Ft

Készletszintek
77069 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    12.7 mm
  • Teljes magasság
    6.6 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 9.5 mm TPE

10002636

Ártartomány
27 Ft - 23 Ft

Készletszintek
39200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Teljes átmérő
    15.7 mm
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 18.4 mm TPE

10002582

Ártartomány
39 Ft - 35 Ft

Készletszintek
33000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    18.4 mm
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 20.5 mm TPE

10002605

Ártartomány
45 Ft - 45 Ft

Készletszintek
5900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    20.5 mm
  • Teljes átmérő
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.5 mm