A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 C – +135 C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal.EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,1003 Ft - 41,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
43,0445 Ft - 43,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
39,8134 Ft - 39,8134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
40,7855 Ft - 40,7855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
40,142 Ft - 40,142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
41,1003 Ft - 41,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
43,688 Ft - 43,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz