Menü Keresés

Banjo Union sapkák

Raktáron

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • A Banjo Union csatlakozásokhoz tervezett védősapkák kínálata. Tárolás és szállítás során külső szerelési burkolatot biztosítanak, hogy megvédjék a csatlakozást a szennyeződéstől.
  • A rugalmas PVC opció szoros illeszkedést, valamint gyors rögzítést és eltávolítást kínál. A HDPE opciók biztonságos illeszkedést biztosítanak egyetlen kattintással.
  • DIN 7642 B/E üreges hidraulikus kapcsolóelemekkel használható.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, SR 6449 Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1071, SRF0005

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis külső csőátmérő h1 H h2 Típus Megveszem
100,7027 Ft - 298,3825 Ft 18250 Raktáron
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
76,1446 Ft - 232,312 Ft 15069 Raktáron
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
67,9771 Ft - 207,8021 Ft 9100 Raktáron
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
29,0036 Ft - 30,6918 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
21,7516 Ft - 68,3082 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
26,518 Ft - 56,9173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
38,0955 Ft - 38,0955 Ft 146 Raktáron
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
10102022 19,3978 Ft - 21,3375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
107,7335 Ft - 161,607 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
63,29 Ft - 192,883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
32,6457 Ft - 32,6457 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
24,0323 Ft - 47,1475 Ft 200 Raktáron
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
N/A 14.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10000281

Ártartomány
298 Ft - 100 Ft

Készletszintek
18250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    10.0 mm
  • h2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • Típus
    2
N/A 12.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10000274

Ártartomány
232 Ft - 76 Ft

Készletszintek
15069 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    8.0 mm
  • h2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h1
    20.0 mm
  • Típus
    2
N/A 10.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10000267

Ártartomány
207 Ft - 67 Ft

Készletszintek
9100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    6.0 mm
  • h2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    17.0 mm
  • Típus
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10101971

Ártartomány
30 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    6.0 mm
  • h2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • h1
    17.0 mm
  • Típus
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10256596

Ártartomány
68 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    4.0 mm
  • h2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • h1
    14.0 mm
  • Típus
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10102060

Ártartomány
56 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    18.0 mm
  • h2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • h1
    39.0 mm
  • Típus
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10101995

Ártartomány
38 Ft - 38 Ft

Készletszintek
146 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    10.0 mm
  • h2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • Típus
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10102022

Ártartomány
21 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    12.0 mm
  • h2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    28.0 mm
  • Típus
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10102077

Ártartomány
161 Ft - 107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    19.0 mm
  • h2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • h1
    43.0 mm
  • Típus
    2
N/A;8.0 mm;Rugalmas PVC;Sárga

10000250

Ártartomány
192 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    5.0 mm
  • h2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    14.0 mm
  • Típus
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10101988

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    8.0 mm
  • h2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    20.0 mm
  • Típus
    2
N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10102053

Ártartomány
47 Ft - 24 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis külső csőátmérő
    15.0 mm
  • h2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • h1
    32.0 mm
  • Típus
    2