Menü Keresés

Banjo Union sapkák PCR

Gyártás alatt

This range of push-fit caps is designed for Banjo Union connections. They provide a protective cover during storage, transportation and testing . This helps prevent the entry of contaminants and fluid residue that could leak and damage the main component. The Banjo Union connector protects the banjo fitting when installed from the hydraulic hose connecting it to a fluid line.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTOPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h1 H h2 Megveszem
23,6005 Ft - 26,2227 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
56,5827 Ft - 88,0176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
39,486 Ft - 61,4227 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
45,1849 Ft - 70,2877 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
33,7301 Ft - 37,4779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
50,8838 Ft - 79,1526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
38,0167 Ft - 59,1371 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
Banjo gyűrűsvég sapka 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752033

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    14.0 mm
  • h2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752095

Ártartomány
88 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    41.0 mm
  • h2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752064

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    24.0 mm
  • h2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752071

Ártartomány
70 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    28.0 mm
  • h2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752040

Ártartomány
37 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    17.0 mm
  • h2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752088

Ártartomány
79 Ft - 50 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    32.0 mm
  • h2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Banjo gyűrűsvég sapka 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Zöld

20752057

Ártartomány
59 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    20.0 mm
  • h2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000