Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M4 10.0 mm Acél;Poliacetál POM

Ennek a belső kulcsnyílású csapszegnek acél menetes teste van, amelynek hegye acetálból készült, hogy megakadályozza a munkadarab jelölését vagy sérülését.
Essentra cikkszám:

10210574

Gyártói cikkszám:

1337610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.204,0803 Ft
50 - 249 886,5746 Ft
250 - 499 664,9446 Ft
500 - 999 620,6131 Ft
1000 + 602,8833 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.020 Ft

5 x 2.204,0803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Menetsűrűség Érdes
Maximális húzószilárdság 500 N/mm²
Csavar típusa Hernyócsavarok sárgaréz/műanyag csappal
Teljes anyag Acél;Poliacetál polioximetilén
Fej típusa Flat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot