Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M4 20.0 2.0 PEEK

PEEK Set Screw, with Socket Drive, provides excellent chemical and heat resistance (up to 260°C), high tensile strength and low outgassing in high vacuum. Ideal for demanding environments and provides durability, stability and superior performance.
Essentra cikkszám:

20767426

Gyártói cikkszám:

20767426

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 20.0
A/F 2.0
Szín Bézs
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Teljes anyag Poliéter-éterketon
Anyag PEEK
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Standard DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot