Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M8 25.0 4.0 PEEK

PEEK Set Screw, with Socket Drive, provides excellent chemical and heat resistance (up to 260°C), high tensile strength and low outgassing in high vacuum. Ideal for demanding environments and provides durability, stability and superior performance.
Essentra cikkszám:

20767600

Gyártói cikkszám:

20767600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.805,25 Ft
100 + 1.624,727 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

36.105 Ft

20 x 1.805,25 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 25.0
A/F 4.0
Szín Bézs
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Teljes anyag Poliéter-éterketon
Anyag PEEK
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Standard DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot