A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.
Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.
Sorozat szám: SR1946
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Alátét típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5633 Ft - 30,079 Ft | 13500 Raktáron |
Fehér
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standard alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 18,9757 Ft - 26,451 Ft | 3500 Raktáron |
Fehér
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 60000 Raktáron |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 28,5047 Ft - 39,745 Ft | 12500 Raktáron |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 22,508 Ft - 31,4209 Ft | 14000 Raktáron |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 38,2663 Ft - 49,5477 Ft | 18000 Raktáron |
Fehér
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 34338 Raktáron |
Fehér
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 150 Raktáron |
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 13,7868 Ft - 13,7868 Ft | 2000 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 19,4138 Ft - 27,1082 Ft | 20098 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 10500 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 592726 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 32,7899 Ft - 45,7142 Ft | 106500 Raktáron |
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 16,881 Ft - 23,5622 Ft | 24000 Raktáron |
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 61220 Raktáron |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 5000 Raktáron |
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8382 Ft | 1500 Raktáron |
Fehér
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 21,5633 Ft - 30,079 Ft | 7130 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz