Menü Keresés

Behúzózár rögzítőelemmel

Raktáron

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
20 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
3.061,1632 Ft - 7.235,7775 Ft 22 Raktáron
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
1.463,8112 Ft - 3.463,3692 Ft 20 Raktáron
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
852,6058 Ft - 2.014,0824 Ft 580 Raktáron
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
1.884,978 Ft - 4.848,7169 Ft 58 Raktáron
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
2.912,214 Ft - 6.884,1124 Ft 72 Raktáron
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
3.210,1124 Ft - 7.587,4427 Ft 1 Raktáron
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
1.443,2665 Ft - 3.410,0866 Ft 45 Raktáron
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
2.912,214 Ft - 6.884,1124 Ft 26 Raktáron
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
1.319,9982 Ft - 3.122,3605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
4.879,3709 Ft - 11.541,0119 Ft 21 Raktáron
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
1.140,2319 Ft - 2.696,0997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
10283806 785,8355 Ft - 2.014,0823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
1.284,0449 Ft - 3.037,1084 Ft 15 Raktáron
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
1.966,6237 Ft - 4.595,0918 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
13.5 mm
2.085,2891 Ft - 4.933,9691 Ft 18 Raktáron
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
1.411,989 Ft - 2.196,4241 Ft 2255 Raktáron
16.0 mm
15.0 mm
7.031,9761 Ft - 10.938,6271 Ft 115 Raktáron
32.0 mm
27.0 mm
2.214,5472 Ft - 4.838,0603 Ft 1240 Raktáron
20.0 mm
16.0 mm
2.294,3427 Ft - 6.958,7079 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10282823

Ártartomány
7.235 Ft - 3.061 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    7
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    33.0 mm
  • Reteszhossz
    74.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Ártartomány
3.463 Ft - 1.463 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes magasság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    39.0 mm
  • Reteszhossz
    105.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Ártartomány
2.014 Ft - 852 Ft

Készletszintek
580 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Reteszhossz
    44.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fiókzár 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

10283363

Ártartomány
4.848 Ft - 1.884 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.4 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10282793

Ártartomány
6.884 Ft - 2.912 Ft

Készletszintek
72 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Reteszhossz
    44.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10282816

Ártartomány
7.587 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    5
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    33.0 mm
  • Reteszhossz
    74.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fiókzár 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acél

10283844

Ártartomány
3.410 Ft - 1.443 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    17.0 mm
  • Teljes szélesség
    37.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10282809

Ártartomány
6.884 Ft - 2.912 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    4
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Reteszhossz
    44.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Ártartomány
3.122 Ft - 1.319 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    5
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    33.0 mm
  • Reteszhossz
    74.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10282786

Ártartomány
11.541 Ft - 4.879 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes magasság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    39.0 mm
  • Reteszhossz
    105.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acél

10283851

Ártartomány
2.696 Ft - 1.140 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Teljes szélesség
    27.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Ártartomány
2.014 Ft - 785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    4
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Reteszhossz
    44.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Ártartomány
3.037 Ft - 1.284 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    7
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    33.0 mm
  • Reteszhossz
    74.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 52.0 mm 13.5 mm 304 Rozsdamentes acél

10272442

Ártartomány
4.595 Ft - 1.966 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Light Duty
  • Teljes magasság
    13.5 mm
  • Reteszhossz
    33.6 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fiókzár 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acél

10283868

Ártartomány
4.933 Ft - 2.085 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    44.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Acél

10236499

Ártartomány
2.196 Ft - 1.411 Ft

Készletszintek
2255 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    15.0 mm
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Fiókzár 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Acél

10236512

Ártartomány
10.938 Ft - 7.031 Ft

Készletszintek
115 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    27.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.0 mm
  • Reteszhossz
    97.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Fiókzár 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Acél

10236505

Ártartomány
4.838 Ft - 2.214 Ft

Készletszintek
1240 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Reteszhossz
    65.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Fiókzár 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Rozsdamentes acél

10283349

Ártartomány
6.958 Ft - 2.294 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Típus
    Drawer Latch
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Teljes szélesség
    27.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Acél

10352618


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Típus
    Toggle Latch With Strike
  • Teljes magasság
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8302300090