A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Ajtócsatlakozás hossza | Teljes hossz | Szín | Teljes vastagság | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
| 67 Raktáron |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Króm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Cinköntvény
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz