A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „B” | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
41,3879 Ft - 99,3914 Ft | 2000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
51,4645 Ft - 51,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
51,4645 Ft - 51,4645 Ft | 5636 Raktáron |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
54,0383 Ft - 54,0383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
43,3704 Ft - 43,3704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
39,3753 Ft - 94,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
83,1211 Ft - 83,1211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
51,4645 Ft - 51,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
52,9019 Ft - 127,8781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
49,2807 Ft - 54,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
40,4295 Ft - 97,0003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
51,4645 Ft - 51,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
42,1289 Ft - 46,8111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
45,0434 Ft - 45,0434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | 474 Raktáron |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz