Menü Keresés

Karimavédő DN 300, 12" LDPE Sárga

A sárga LDPE karimavédő védi a karima teljes felületét 450 mm átmérőig, DN300. A rugalmas bordák gondoskodnak a megfelelő illeszkedésről 12" névleges furatokba. Alkalmas DIN 2627-2638, 150, BS5504 és ANSI B16.5 karimákhoz.
Essentra cikkszám:

10337127

Gyártói cikkszám:

1258269

514 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.310,6452 Ft
20 - 99 2.655,3226 Ft
100 + 2.389,7904 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.311 Ft

1 x 5.310,6452 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 450.0 mm
d1 319.0 mm
d2 284.0 mm
H 57.0 mm
h 55.0 mm
Névleges csőméret 12"
Névleges csőméret DN 300
Specifikációk DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Szín Sárga
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

A 1258269sz. terméket helyettesíti:

Karimavédő DN 300, 12 LDPE Sárga
Essentra cikkszám: 10544914
Gyártói cikkszám: 43989

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot