10306550
552069
Mennyiség | Egységár |
---|---|
35 - 349 | 549,7014 Ft |
350 - 1749 | 274,8507 Ft |
1750 + | 247,3656 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 100.0 mm |
---|---|
OD | 3.937 in |
d1 | 24.0 mm |
d1 | 0.945 in |
d2 | 13.0 mm |
d2 | 0.512 in |
H | 21.0 mm |
H | 0.827 in |
h | 20.0 mm |
h | 0.787 in |
Névleges csőméret | 3/4" |
Névleges csőméret | DN 20 |
Specifikációk | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Szín | Sárga |
Anyag | LDPE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz