Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306581
552072
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 721,0981 Ft |
200 - 999 | 360,549 Ft |
1000 + | 324,4941 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 146.0 mm |
---|---|
OD | 5.748 in |
d1 | 45.5 mm |
d1 | 1.791 in |
d2 | 1.181 in |
d2 | 30.0 mm |
H | 1.26 in |
H | 32.0 mm |
h | 30.0 mm |
h | 1.181 in |
Névleges csőméret | 1 1/2" |
Névleges csőméret | DN 40 |
Specifikációk | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Szín | Sárga |
Anyag | LDPE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz