Menü Keresés

Karimavédő DN 50, 2" LDPE Sárga

A sárga LDPE karimavédő védi a karima teljes felületét 160 mm átmérőig, DN50. A rugalmas bordák szoros illesztést biztosítanak 2” névleges furatba. Alkalmas DIN 2627-2638, 150, BS5504 és ANSI B16.5 szerinti karimákhoz.
Essentra cikkszám:

10306598

Gyártói cikkszám:

552073

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 759,8682 Ft
100 - 499 379,9341 Ft
500 + 341,9407 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.599 Ft

10 x 759,8682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 160.0 mm
d1 56.5 mm
d2 40.0 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Névleges csőméret 2"
Névleges csőméret DN 50
Specifikációk DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Szín Sárga
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot