10306659
552079
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 - 15 | 2.054,143 Ft |
16 - 79 | 1.467,2438 Ft |
80 + | 1.320,519 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 336.0 mm |
---|---|
OD | 13.228 in |
d1 | 8.268 in |
d1 | 210.0 mm |
d2 | 7.323 in |
d2 | 186.0 mm |
H | 52.0 mm |
H | 2.047 in |
h | 50.0 mm |
h | 1.969 in |
Névleges csőméret | 8" |
Névleges csőméret | DN 200 |
Specifikációk | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Szín | Sárga |
Anyag | LDPE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz