10306666
552080
Mennyiség | Egységár |
---|---|
7 - 34 | 2.124,2581 Ft |
35 + | 1.911,8322 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 403.0 mm |
---|---|
OD | 15.866 in |
d1 | 263.0 mm |
d1 | 10.354 in |
d2 | 237.0 mm |
d2 | 9.331 in |
H | 2.047 in |
H | 52.0 mm |
h | 50.0 mm |
h | 1.969 in |
Névleges csőméret | DN 250 |
Névleges csőméret | 10" |
Specifikációk | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
Szín | Sárga |
Anyag | LDPE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz