Menü Keresés

Kerek csőbetét 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Fekete PE

Metrikus, textúrázott felületkezeléssel. Kerek alakú, domború betét. Fekete polietilénből (PE) készül. Vonzó felületkialakítás magas minőségű csőszerű termékeknél.
Essentra cikkszám:

10256817

Gyártói cikkszám:

465325

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 79,0885 Ft
4000 + 47,4554 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

31.635 Ft

400 x 79,0885 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot