Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét Króm PE

Krómozott négyzet alakú betétek fekete polietilén (PE) talppal. Igényes megjelenést biztosít. A bordás test stabil rögzülést biztosít. 1,0-2,0 mm falvastagsághoz.
Essentra cikkszám:

10256978

Gyártói cikkszám:

465341

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 202,7337 Ft
1000 - 4999 63,0881 Ft
5000 + 53,0389 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.273 Ft

100 x 202,7337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 11.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot