Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,58 Ft - 54,2702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 35,0216 Ft - 46,6808 Ft | 130 Raktáron |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 24,8491 Ft - 33,0611 Ft | 2703 Raktáron |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 57,8856 Ft - 77,0388 Ft | 2970 Raktáron |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 29,3397 Ft - 39,0913 Ft | 1800 Raktáron |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 27,1082 Ft - 36,1802 Ft | 6123 Raktáron |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 30,5172 Ft - 40,6506 Ft | 3800 Raktáron |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 25,9307 Ft - 34,6207 Ft | 3008 Raktáron |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 37,3079 Ft - 49,6957 Ft | 356 Raktáron |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 45,1529 Ft - 60,3002 Ft | 22850 Raktáron |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 32,7626 Ft - 43,8735 Ft | 1475 Raktáron |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
| 6,3504 Ft - 9,8784 Ft | 14500 Raktáron |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 42,9342 Ft - 66,7865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 9,9742 Ft - 15,5155 Ft | 5000 Raktáron |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 39,0687 Ft - 60,7736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Kék
|
TPE
|
Metrikus
|
||
| 12,9769 Ft - 20,1863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 16,014 Ft - 24,9107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 27,6449 Ft - 43,0032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz