Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9564 Ft - 74,7516 Ft | 3300 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
2
|
||
685,1616 Ft - 685,1616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.409 in
112.0 mm
|
Lapos
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
2
|
||
10258606 | 476,3236 Ft - 476,3236 Ft | 56 Raktáron |
3.24 in
82.3 mm
|
Lapos
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
2
|
|
40,0598 Ft - 40,0598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
28,6278 Ft - 74,0237 Ft | 2800 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
14,1153 Ft - 36,492 Ft | 2600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 3500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
32,3518 Ft - 32,3518 Ft | 3500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
32,6393 Ft - 32,6393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
278,5982 Ft - 545,9561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.681 in
93.5 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natúr
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | 20147 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
31,7221 Ft - 82,0292 Ft | 2400 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Lapos
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
424,5443 Ft - 424,5443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.894 in
73.5 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 31000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
10103739 | 32,6393 Ft - 32,6393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 8700 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
141,031 Ft - 159,4043 Ft | 1600 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
||
118,8652 Ft - 193,2074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.343 in
59.5 mm
|
Domború
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2
|
||
41,3057 Ft - 65,4703 Ft | 8179 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz