A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,8461 Ft - 100,0675 Ft | 2000 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Domború
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 4440 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Domború
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 118,8652 Ft - 193,2074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.343 in
59.5 mm
|
Domború
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 4500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 2000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 32500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 2000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 31,7732 Ft - 35,3045 Ft | 43000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 62000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 43,8034 Ft - 48,6723 Ft | 109920 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 65,5219 Ft - 72,8026 Ft | 11600 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 47,0589 Ft - 52,2858 Ft | 65390 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 31,7732 Ft - 35,3045 Ft | 99000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 62400 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 41,3057 Ft - 57,6254 Ft | 19010 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 33,4196 Ft - 46,6452 Ft | 188 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
Domború
|
0.496 in
12.6 mm
|
Fehér
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 11000 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz