A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 9500 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
81,749 Ft - 149,1634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.831 in
46.5 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
250,6685 Ft - 491,329 Ft | 250 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
249,6554 Ft - 489,248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
Domború
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
2
|
||
53,121 Ft - 96,9596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
Domború
|
0.484 in
12.3 mm
|
Natúr
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
5
|
||
114,7853 Ft - 186,4851 Ft | 150 Raktáron |
2.323 in
59.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | 8750 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
127,025 Ft - 206,474 Ft | 50 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
2
|
||
74,5748 Ft - 136,1159 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Domború
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
87,773 Ft - 160,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
Domború
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
424,5443 Ft - 424,5443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.894 in
73.5 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
||
10103739 | 32,6393 Ft - 32,6393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|
32,3518 Ft - 32,3518 Ft | 3500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
278,5982 Ft - 545,9561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.681 in
93.5 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 34000 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
Domború
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
54,1479 Ft - 98,8216 Ft | 700 Raktáron |
1.165 in
29.6 mm
|
Domború
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
41,3057 Ft - 65,4703 Ft | 8179 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | 20147 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
141,031 Ft - 159,4043 Ft | 1600 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz