A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 17500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3800 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1250 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 17478 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
74,7802 Ft - 74,7802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
Lapos
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
28,6278 Ft - 74,0237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
2
|
||
70,4676 Ft - 181,9405 Ft | 900 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Lapos
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
40,0598 Ft - 40,0598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 3500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 900 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 450 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 4060 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Domború
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
1
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 3500 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz