A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 40150 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
41,3057 Ft - 57,6254 Ft | 1510 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
41,3057 Ft - 57,6254 Ft | 4000 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
5
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 200 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 150 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 2000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 8500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 118 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
76,9708 Ft - 140,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
5
|
||
33,4196 Ft - 46,6452 Ft | 188 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
Domború
|
0.496 in
12.6 mm
|
Fehér
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Domború
|
0.138 in
3.5 mm
|
Natúr
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
7
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3400 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 2000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
95,0292 Ft - 154,407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz