Menü Keresés

Laposfejű gumi vakdugók

Raktáron

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE, Szilikon Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 HB, UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d T2 Anyag D T1 Típus Megveszem
163,8265 Ft - 163,8265 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
90,9502 Ft - 90,9502 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10014202 470,6966 Ft - 509,4337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.8 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
80,6617 Ft - 80,6617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
202,5584 Ft - 202,5584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
337,3846 Ft - 344,3615 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
141,5923 Ft - 141,5923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
117,4688 Ft - 117,4688 Ft 3000 Raktáron
12.7 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
117,4688 Ft - 117,4688 Ft 400 Raktáron
22.2 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
80,6537 Ft - 80,6537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
131,7621 Ft - 131,7621 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
182,3641 Ft - 202,5584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.9 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
107,1881 Ft - 107,1881 Ft 950 Raktáron
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
179,0646 Ft - 179,0646 Ft 1600 Raktáron
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
139,7029 Ft - 139,7029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Testdugó 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311042

Ártartomány
163 Ft - 163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311028

Ártartomány
90 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014202

Ártartomány
509 Ft - 470 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311011

Ártartomány
80 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014233

Ártartomány
202 Ft - 202 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160268

Ártartomány
344 Ft - 337 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014226

Ártartomány
141 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014219

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160244

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10107980

Ártartomány
80 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Fekete

10000670

Ártartomány
131 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160251

Ártartomány
202 Ft - 182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311004

Ártartomány
107 Ft - 107 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Fekete

10000687

Ártartomány
179 Ft - 179 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311035

Ártartomány
139 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE