10108932
FTH-27-1-19BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 98,1233 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 0.512 in |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 13.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 9.5 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.374 in |
| Teljes hossz | 28.1 mm |
| Teljes hossz | 1.106 in |
| Teljes szélesség | 19.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.748 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz