A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Sorozat szám: SR2022
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 800 Raktáron |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
45,1529 Ft - 53,9836 Ft | 877 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Csavar
|
||
34,5835 Ft - 48,2607 Ft | 3000 Raktáron |
|
|
|
|
||
17,3327 Ft - 19,2632 Ft | 200 Raktáron |
|
|
|
|
||
10009291 | 37,7461 Ft - 45,7142 Ft | 1000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Csavar
|
|
114,3198 Ft - 114,3198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 1750 Raktáron |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Push-In
|
||
10009222 | 34,6382 Ft - 41,8944 Ft | 75524 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
|
45,1666 Ft - 58,4879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
10009246 | 60,035 Ft - 73,0278 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Csavar
|
|
20,7966 Ft - 23,083 Ft | 81136 Raktáron |
|
|
|
|
||
82,5567 Ft - 103,2164 Ft | 112000 Raktáron |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
53,5044 Ft - 65,4018 Ft | 548 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Nyomó
|
||
37,6639 Ft - 45,7142 Ft | 9000 Raktáron |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Csavar
|
||
80,065 Ft - 80,065 Ft | 2448 Raktáron |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Square Hole
|
||
12,1165 Ft - 13,4856 Ft | 4400 Raktáron |
|
|
|
|
||
37,486 Ft - 45,7142 Ft | 8000 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Csavar
|
||
45,1666 Ft - 58,4879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
34,5971 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
67,3186 Ft - 67,3186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz