Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natúr Poliamid 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 78.2 mm.
Essentra cikkszám:

10006092

Gyártói cikkszám:

FCW-50H-19

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 496,60 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

49.660 Ft

100 x 496,60 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 15.0 mm
Teljes magasság 19.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Ragasztó típusa Akril
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk RMS-19
Specifikációk UL94 V-0
Specifikációk RMS-350
Rögzítés módja Adhesive

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot