10035931
TFCC-40-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 175,765 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 3926909790 |
---|---|
Belső szélesség | 54.0 mm |
Belső szélesség | 2.126 in |
Belső magasság | 3.1 mm |
Belső magasság | 0.122 in |
Teljes magasság | 15.8 mm |
Teljes magasság | 0.622 in |
Panelvastagsági tartomány | 3.1 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.122 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Ragasztó típusa | Akril |
Szín | Natúr |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Specifikációk | RMS-01 |
Specifikációk | RMS-430 |
Specifikációk | UL94 V-2 |
Rögzítés módja | Adhesive |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz