Menü Keresés

N/A 12.7 mm (L)

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy egy vakfuratba tolja, biztonságos rögzítést nyújtva. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10000342

Gyártói cikkszám:

BHC-8-01

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 47,7238 Ft
5000 + 42,9534 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.724 Ft

1000 x 47,7238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nem reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Fenyő, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 7.9 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot