A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
Sorozat szám: SR1968
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,3797 Ft - 43,6781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
14,2653 Ft - 17,6093 Ft | 950 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
53,3949 Ft - 146,0967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
53,5044 Ft - 148,2598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
50,8484 Ft - 95,1935 Ft | 50 Raktáron |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
49,1507 Ft - 61,2535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
49,3424 Ft - 64,9774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
50,0953 Ft - 80,3935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
51,2728 Ft - 103,6683 Ft | 50 Raktáron |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
49,1507 Ft - 61,2535 Ft | 50 Raktáron |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
49,9037 Ft - 76,1493 Ft | 150 Raktáron |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
50,2185 Ft - 82,4746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
51,5877 Ft - 110,0756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
49,4381 Ft - 67,1543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
49,5751 Ft - 69,7283 Ft | 100 Raktáron |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
49,7941 Ft - 73,9862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
49,2876 Ft - 63,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
49,1507 Ft - 61,2535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
49,1507 Ft - 61,2535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
50,0132 Ft - 78,2166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz