A benyomó patent hatékony, gyors csatlakozást hoz létre, amely gyorsan és egyszerűen összeszerelhető; különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek nem teszik lehetővé a csavarok és anyák használatát.
A benyomó patentek ideális megoldást jelentenek a csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB) történő rögzítéséhez forrasztás előtt. Ezen túlmenően szabványos benyomó panelrögzítőként is használhatók. Könnyen használhatóak, egyszerűen helyezze be őket a panelfuratba, és nyomja le. Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Ez a terméksorozat nyílhegyes kialakítású benyomó patentekkel rendelkezik a biztonságosabb tartás érdekében, és széles rögzítési tartományt kínál.
A benyomó patentek könnyen bepattannak és rögzülnek az előre kilyukasztott furatokba, és kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,8156 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 35,9388 Ft - 44,3041 Ft | 1900 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 69,208 Ft - 69,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 35,8156 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 34,902 Ft - 43,2235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 37,2121 Ft - 45,8922 Ft | 8000 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 35,9252 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 69,208 Ft - 69,208 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 35,8977 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 36,2537 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 37,1847 Ft - 45,8922 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 35,7883 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 48,5345 Ft - 48,5345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
||
| 71,2616 Ft - 74,2599 Ft | 14500 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 24,0687 Ft - 25,6158 Ft | 600 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 82,0227 Ft - 82,0227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 37,1847 Ft - 45,8922 Ft | 900 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 36,1989 Ft - 44,3041 Ft | 7000 Raktáron |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 69,208 Ft - 69,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 36,2674 Ft - 44,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz