Menü Keresés

Benyomószegecsek – dupla fenyőfa

Raktáron

Fenyőfa szegecs, amely kétvégű kialakítással rendelkezik; lehetővé teszi két panel vak rögzítését középről úgy, hogy a rögzítőfej ne legyen látható.

Az egyszerű kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs szépen a helyére kerüljön, és tiszta felületet biztosít az alkalmazásnak. Ideális puha lemezanyagok összekapcsolására és rögzítésére, mint pl. lemez, gumi és másodlagos panelek.

Tartósabbak, mint a ragasztó használata, nagy kihúzási terhelést biztosítanak, és gyorsan és egyszerűen felszerelhetők kézzel.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színe: Fekete
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR1913

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatátmérő Panelvastagsági tartomány Megveszem
120,9189 Ft - 146,2336 Ft 300 Raktáron
8.0 mm
102,039 Ft - 124,1636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
130,0645 Ft - 130,0645 Ft 1000 Raktáron
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
Fenyő N/A 8.0 mm

10278925

Ártartomány
146 Ft - 120 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    8.0 mm
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    1.1 mm
  • Horgony hossza „A”
    11.6 mm
  • Horgony hossza „B”
    21.8 mm
Fenyő N/A 7.5 mm

10278918

Ártartomány
124 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    7.5 mm
  • Fejátmérő
    19.0 mm
  • Fej hossza
    1.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    3.0 - 8.00 mm
  • Szín
    Fekete
Fenyő N/A 4.0 mm

10278901

Ártartomány
130 Ft - 130 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    4.0 mm
  • Fejátmérő
    7.5 mm
  • Fej hossza
    1.8 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    6.3 - 2.6 mm
  • Szín
    Fekete