10088777
137006059905
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 70,0705 Ft |
| 1000 + | 54,1205 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 0.217 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.236 - 0.354 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.0 - 9.0 mm |
| Horgony hossza | 18.0 mm |
| Horgony hossza | 0.709 in |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Polioximetilén |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz