Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.
Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.
Sorozat szám: SR1994
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0187 Ft - 40,0187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
| 1.593,8107 Ft - 1.593,8107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
| 40,0187 Ft - 40,0187 Ft | 1000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 99,7115 Ft - 99,7115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 91,0452 Ft - 91,0452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 91,0452 Ft - 91,0452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 106,1737 Ft - 106,1737 Ft | 900 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 91,0452 Ft - 91,0452 Ft | 350 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
| 97,5209 Ft - 97,5209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz