Menü Keresés

Erős szegecs N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

A benyomós zárószegecsekkel több lemezt is össze lehet kötni úgy, hogy a szegecset a furatba helyezi, és lenyomja a fejet. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10278888

Gyártói cikkszám:

495216

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 226,942 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

226.942 Ft

1000 x 226,942 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 26.7 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 3.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.0 - 10.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 10 - 10.0 mm
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Erős szegecs
Szín Fekete
Teljes anyag Polioximetilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot