A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
Sorozat szám: SR1970
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Panelvastagság | Fejátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 3000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
18,0771 Ft - 22,3184 Ft | 1000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
22,1727 Ft - 27,3726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
22,1727 Ft - 27,3726 Ft | 30 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz