A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
Sorozat szám: SR1970
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Panelvastagság | Fejátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 5000 Raktáron | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
Natúr
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Natúr
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Natúr
 | 
0.062 in
 
1.58 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | |||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.281 in
 
7.14 mm
 | 
Natúr
 | 
0.406 in
 
10.31 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | |||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 500 Raktáron |  | 
Natúr
 | 
0.187 in
 
4.7 mm
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | ||
| 22,1727 Ft - 27,3726 Ft | 20 Raktáron |  | 
Natúr
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | ||
| 27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.281 in
 
7.1 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Natúr
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| 25,8579 Ft - 31,9207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.125 in
 
3.2 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | ||
| 25,9154 Ft - 31,9935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.375 in
 
9.5 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | ||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.093 in
 
2.4 mm
 | 
0.250 in
 
6.4 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.125 in
 
3.2 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.156 in
 
4 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | 268 Raktáron |  | 
Natúr
 | 
0.093 in
 
2.4 mm
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | ||
| 27,3765 Ft - 33,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Natúr
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | ||
| 25,8579 Ft - 31,9207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.093 in
 
2.4 mm
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | ||
| 22,1727 Ft - 27,3726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | ||
| 18,0771 Ft - 22,3184 Ft | 1000 Raktáron |  | 
Natúr
 | 
0.219 in
 
5.6 mm
 | 
0.250 in
 
6.4 mm
 | ||
| 21,4095 Ft - 26,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Natúr
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.312 in
 
7.9 mm
 | ||
| 22,1727 Ft - 27,3726 Ft | 30 Raktáron |  | 
Natúr
 | 
0.250 in
 
6.4 mm
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz