Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
Sorozat szám: SR2306
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Szerelőnyílás alakja | Szín | Panelvastagsági tartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10024065 | 65,7853 Ft - 65,7853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
Kerek/négyzetes
|
Fekete
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
|
40,1694 Ft - 40,1694 Ft | 800 Raktáron |
UL94 V-2
|
Ívelt sarkú négyzet
|
Natúr
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
65,2924 Ft - 65,2924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
Kerek/négyzetes
|
Fekete
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
181,734 Ft - 191,1747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
Kerek
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
181,734 Ft - 191,1747 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 V-2
|
Kerek
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz