10365137
27AC0030
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 29,3591 Ft | 
| 5000 - 19999 | 26,4216 Ft | 
| 20000 + | 23,7794 Ft | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 10.2 mm | 
|---|---|
| Horgony hossza | 0.400 in | 
| Fejátmérő | 0.300 in | 
| Fejátmérő | 7.6 mm | 
| Fej hossza | 0.110 in | 
| Fej hossza | 2.8 mm | 
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.165 in | 
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.2 mm | 
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.126 in | 
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.2 mm | 
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 | 
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 | 
| Szín | Natúr | 
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós | 
| Szegecsfej alakja | Csomó | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz