A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,9763 Ft - 122,247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
1
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 53,4359 Ft - 53,4359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
1. típus
|
||
| 156,6935 Ft - 156,6935 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
1. típus
|
||
| 52,0805 Ft - 52,0805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Törlés
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
1. típus
|
||
| 86,6641 Ft - 86,6641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
1. típus
|
||
| 77,5048 Ft - 77,5048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
1. típus
|
||
| 85,0896 Ft - 85,0896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
1. típus
|
||
| 25,0682 Ft - 26,6563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
| 53,4359 Ft - 53,4359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
1. típus
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 52,327 Ft - 95,4947 Ft | 100 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
1
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 266,2078 Ft - 469,8478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
1
|
||
| 175,6281 Ft - 276,6267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
1
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | 2900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz