A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,9151 Ft - 98,3972 Ft | 1000 Raktáron |
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
51,5739 Ft - 94,0982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
53,3811 Ft - 97,4115 Ft | 4100 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
54,4216 Ft - 99,3282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
60,9934 Ft - 111,2804 Ft | 4000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
71,4533 Ft - 116,086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
144,7139 Ft - 227,9278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
35,4733 Ft - 49,4929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.228 in
5.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
51,5739 Ft - 94,0982 Ft | 2000 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
39,9503 Ft - 51,7382 Ft | 2200 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
34,556 Ft - 63,0607 Ft | 10900 Raktáron |
0.106 in
2.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
59,5558 Ft - 108,6928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
34,556 Ft - 63,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
102,614 Ft - 102,614 Ft | 900 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
137,8273 Ft - 137,8273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Áttetsző
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
77,5048 Ft - 77,5048 Ft | 5000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
80,5578 Ft - 80,5578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
92,9618 Ft - 92,9618 Ft | 50 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
85,0896 Ft - 85,0896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
55,2843 Ft - 55,2843 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz