Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,5164 Ft - 282,7328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
83,4329 Ft - 135,5957 Ft | 4100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
177,6134 Ft - 279,7071 Ft | 76 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
77,6827 Ft - 126,231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
81,9543 Ft - 133,1586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
75,2047 Ft - 122,1922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
104,4623 Ft - 169,7821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 2
|
||
188,9494 Ft - 297,6149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
60,9934 Ft - 111,2804 Ft | 4000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
101,683 Ft - 165,223 Ft | 100 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
120,0016 Ft - 195,0283 Ft | 40 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
52,6555 Ft - 96,1108 Ft | 2700 Raktáron |
0.161 in
4.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
93,7833 Ft - 152,3945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
54,4216 Ft - 99,3282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
57,776 Ft - 105,5302 Ft | 100 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
59,5558 Ft - 108,6928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
173,5608 Ft - 273,3545 Ft | 100 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
54,4216 Ft - 99,3282 Ft | 4400 Raktáron |
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
186,3345 Ft - 293,4803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
73,2605 Ft - 119,0296 Ft | 23 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz