A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,9288 Ft - 53,9288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
36,3906 Ft - 44,8927 Ft | 7500 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
44,8927 Ft - 44,8927 Ft | 1900 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
59,5558 Ft - 108,6928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
35,4733 Ft - 49,4929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.228 in
5.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
58,529 Ft - 106,8309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
53,3811 Ft - 97,4115 Ft | 4100 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
71,4533 Ft - 116,086 Ft | 75 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
51,5739 Ft - 94,0982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
34,556 Ft - 63,0607 Ft | 10900 Raktáron |
0.106 in
2.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
51,5739 Ft - 94,0982 Ft | 2000 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
33,8441 Ft - 47,1928 Ft | 4460 Raktáron |
0.228 in
5.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
79,2709 Ft - 79,2709 Ft | 300 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Áttetsző
|
PP
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
147,986 Ft - 180,5432 Ft | 1092 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
Type 2
|
||
53,121 Ft - 64,7721 Ft | 1000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
3. típus
|
||
46,9875 Ft - 46,9875 Ft | 2000 Raktáron |
0.28 in
7.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
Type 2
|
||
147,4657 Ft - 180,5432 Ft | 500 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
53,4359 Ft - 53,4359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz