Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.
Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.
Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,681 Ft - 31,681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
||
| 31,681 Ft - 31,681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
||
| 33,1595 Ft - 33,1595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
||
| 33,1595 Ft - 33,1595 Ft | 1000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz