A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
Sorozat szám: SR1963
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,007 Ft - 19,0442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
117,6056 Ft - 117,6056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
15,0053 Ft - 23,7676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
28,6141 Ft - 45,3309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
50,2185 Ft - 50,2185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
116,483 Ft - 116,483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
104,3801 Ft - 139,3333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
17,9899 Ft - 28,532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
41,0867 Ft - 41,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
50,7936 Ft - 50,7936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
32,6393 Ft - 51,7382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
19,8382 Ft - 21,0841 Ft | 18000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
55,9825 Ft - 77,5321 Ft | 1750 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
21,7549 Ft - 34,5013 Ft | 140 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
46,1523 Ft - 46,1523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
46,1523 Ft - 46,1523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
55,1473 Ft - 76,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
77,094 Ft - 77,094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz