A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
Sorozat szám: SR1963
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,007 Ft - 19,0442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
118,2355 Ft - 157,8572 Ft | 29000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
65,8263 Ft - 91,1684 Ft | 250 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
11,6236 Ft - 18,4143 Ft | 500 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
32,6393 Ft - 51,7382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
55,9825 Ft - 77,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
15,0053 Ft - 23,7676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
23,1352 Ft - 28,5653 Ft | 1000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
15,0053 Ft - 23,7676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
26,629 Ft - 42,223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
55,1473 Ft - 76,382 Ft | 31700 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
26,629 Ft - 42,223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
21,7549 Ft - 34,5013 Ft | 3000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
118,2355 Ft - 157,8572 Ft | 38500 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
12,007 Ft - 19,0442 Ft | 48500 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
32,6393 Ft - 51,7382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
21,7549 Ft - 34,5013 Ft | 50 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
28,6141 Ft - 45,3309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
55,1473 Ft - 76,382 Ft | 2500 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
17,9899 Ft - 28,532 Ft | 6000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz