Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.
Sorozat szám: SR5427
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544,4911 Ft - 1.651,7607 Ft | 1 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.896,4291 Ft - 1.896,4291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1.127,8333 Ft - 1.127,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 3.456,4526 Ft - 8.301,4295 Ft | 200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 988,2094 Ft - 2.589,5345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1.006,1825 Ft - 1.006,1825 Ft | 270 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 971,2265 Ft - 971,2265 Ft | 20 Raktáron |
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 958,3044 Ft - 2.301,8084 Ft | 168 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fehér
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10279205 | 856,7737 Ft - 2.589,5345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 1.830,4446 Ft - 1.830,4446 Ft | 6 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 555,40 Ft - 672,034 Ft | 950 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
Fehér
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polisztirén
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.904,3018 Ft - 1.904,3018 Ft | 10 Raktáron |
2.303 in
58.5 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1.030,1781 Ft - 1.030,1781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 961,7911 Ft - 961,7911 Ft | 336 Raktáron |
0.929 in
23.6 mm
|
Fehér
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1.654,5095 Ft - 3.974,8822 Ft | 154 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 965,4576 Ft - 965,4576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
Fehér
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 696,1909 Ft - 1.673,0738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.953 in
24.2 mm
|
Fehér
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 544,4911 Ft - 1.651,7607 Ft | 10 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.027,3099 Ft - 1.027,3099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.850,1748 Ft - 1.850,1748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz